• Intelligenter, elektrischer Vakuum-Erzeuger zur Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken
  • Integrierte Schnittstelle zur Steuerung, Regelung und Überwachung des Handhabungsvorgangs
  • Einsetzbar in der mobilen Robotik, im vollautomatisierten Kleinteilehandling sowie bei stationären Handhabungsaufgaben
Produkt-Highlights
  • Integriertes Belüftungsventil für schnelles und präzises Ablegen
  • Gezielte Prozessüberwachung und Predictive Maintenance durch Anbindung via IO-Link
  • Condition Monitoring reduziert Fehler und verbessert die Anlagenverfügbarkeit
  • NFC-Schnittstelle erlaubt Auslesen und Parametrieren via Smartphone
  • Verbesserte Energieeffizienz durch automatische Anpassung der Saugleistung
Vakuum-Erzeuger ECBPi
  • Flansch-Adapterplatte (1) zur mechanischen Anbindung an alle gängigen Cobot Modelle
  • M12-8-Pol Steckverbindung oder Klemmleiste als digitale Schnittstelle (2) der ECBPi an den Roboter
  • NFC-Schnittstelle (3) zur bequemen Datenübertragung per Smartphone
  • Flansch zur Greiferanbindung (4)
  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum: 75 %
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach