• Elektrischer Vakuum-Erzeuger zur Handhabung von saugdichten Werkstücken
  • Flexibler Einsatz in der Leichtbau-Robotik, Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK Umgebung) sowie in der mobilen Robotik
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme an Leichtbauroboter durch intelligente Softwareunterstützung
  • Geringe Abmessungen und geringes Gewicht für Roboter mit Traglasten < 3kg
  • Ideal für das automatisierte Kleinteilehandling wie z. B. Bin-Picking mit einem einzelnen Sauggreifer
  • Inklusive Sauggreifern zum Erhalt eines kompletten Vakuum-Greifsystems
Produkt-Highlights
  • Enorm kompakter elektrischer Vakuum-Erzeuger für die Handhabung von Werkstücken mit einem einzelnen Sauggreifer
  • Universelle Adaption an Leichtbauroboter oder Cobots mithilfe einer Flansch-Adapterplatte
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank zentraler elektrischer Schnittstelle (Plug & Work)
  • Elektrischer Anschluss durch externe Verkabelung oder interne Pins spart Verschlauchung am Roboter
Vakuum-Erzeuger ECBPMi
  • Modularer Adapterflansch (1) inklusive Kabelzugentlastung
  • Störkonturfreie Bauform angepasst an die Größe des Roboterflansches
  • Verfügbare Roboter-Integrationssets (inkl. aller notwendigen Teile) zur Plug & Work-Integration an gängige Leichtbaurobotertypen
  • Intuitive Bedienung durch Bedienoberfläche mit kapazitiven Tasten (2) und umlaufender Zustandsanzeige
  • Integrierte NFC-Schnittstelle zur Inbetriebnahme und Parametrierung via Smartphone, integrierte IO-Link und RS485 Schnittstelle zur direkten Roboter-Kommunikation
  • Elektrisches Anschlusskabel (3)
  • Saugvermögen bis zu 1,6 l/min
  • Max. Vakuum: 60%
  • Integrierte IO-Link und RS485 Schnittstelle
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach