Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung
Attribut | Wert |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2"-IG |
H | 524 mm |
L | 512 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 260 m³/h |
Saugvermögen (50 Hz) | 4.333,30 l/min |
Saugvermögen bei 60 Hz | 305 m³/h |
Vakuum (50Hz) | 410 mbar |
Vakuum (60Hz) | 400 mbar |
Schutzart IP | IP 65 |
Nennleistung bei 50 Hz | 4 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 4,80 kW |
Spannung bei 50 Hz | 500V |
Spannung bei 60 Hz | |
Schallpegel bei 50 Hz | 68,90 dB(A) |
Schalldruckpegel bei 60 Hz | 71,70 dB(A) |
Gewicht | 62,50 kg |
Ausführung Aufbau | IE3 |
Zulassung | UL/CSA |
Ausführung Aufbau | IE3 |
Produktfamilie | SB |
Bestellhinweise: SB 260 410 4 IE3
Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter