- EFFIZIENT
Vakuum-Gebläse SB mit elektropneum. Reversierung
Saugvermögen von 195 m³/h bis 610 m³/h
Direkt getriebene Seitenkanalverdichter optimiert für die Handhabung poröser Werkstoffe
Gehäuse und Laufrad aus Aluminium-Druckguss garantieren vibrationsfreien Lauf und hohes Saugvermögen; ölfrei und geräuscharm
Steuerung mithilfe eines angebauten elektropneumatischen Reversierventils
Aufbau
Aufbau

- Seitenkanalverdichter (1) mit sehr hoher Saugleistung
- Vakuumbegrenzungsventil (2) ermöglicht Einsatz im Dauerbetrieb
- Befestigungskonsole (3) für den kompakten Aufbau des Gebläses mit Reversiereinheit
- Reversierventil (4) zur direkten Umsteuerung von Saug- und Blasluft am Greifer
- Steuerventile (5) mit geringem Strombedarf
Technische Daten
Technische Daten
- Saugvermögen bis 750 m³/h
- Max. Vakuum: 45 %
Dokumentation
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 20 Ergebnissen
| Saugvermögen (50 Hz) | 195 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 235 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | 440 (mbar) |
| Vakuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 3 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Ausführung | IE3:EU/CN/IND |
| Spannung bei 50 Hz | D230V/Y400V ±10% |
| Spannung bei 60 Hz | D265V/Y460V ±10% |
| Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| Zulassung | UL/CSA |
| mit | Elektropn. Reversierung |
| Gewicht | 89 (kg) |
| Saugvermögen (50 Hz) | 195 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 235 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | 440 (mbar) |
| Vakuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 3 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Ausführung | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
| Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
| Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| mit | Elektropn. Reversierung |
| Gewicht | 89 (kg) |
| Saugvermögen (50 Hz) | 260 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 305 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | 410 (mbar) |
| Vakuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 4 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Ausführung | IE3:EU/CN/IND |
| Spannung bei 50 Hz | D230V/Y400V ±10% |
| Spannung bei 60 Hz | D265V/Y460V ±10% |
| Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| Zulassung | UL/CSA |
| mit | Elektropn. Reversierung |
| Gewicht | 98 (kg) |
| Saugvermögen (50 Hz) | 260 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 305 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | 410 (mbar) |
| Vakuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 4 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Ausführung | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
| Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
| Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| mit | Elektropn. Reversierung |
| Gewicht | 98 (kg) |
| Saugvermögen (50 Hz) | 325 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 390 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | 265 (mbar) |
| Vakuum (60 Hz) | 245 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 3 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Ausführung | IE3:EU/CN/IND |
| Spannung bei 50 Hz | D230V/Y400V ±10% |
| Spannung bei 60 Hz | D265V/Y460V ±10% |
| Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| Zulassung | UL/CSA |
| mit | Elektropn. Reversierung |
| Gewicht | 78 (kg) |
| Saugvermögen (50 Hz) | 325 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 390 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | 265 (mbar) |
| Vakuum (60 Hz) | 245 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 3 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Ausführung | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Spannung bei 50 Hz | D200V/Y350V ±10 % |
| Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
| Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| mit | Elektropn. Reversierung |
| Gewicht | 78 (kg) |