EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Art-Nr.: 10.03.01.00348

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb

StromtypDrehstrom
Spannung bei 60 HzYY230/Y460V ±10%
Spannung bei 60 Hz optD208V ±10% (o. IE3)
Saugvermögen bei 60 Hz154 m³/h
Vakuum (60Hz)-800 mbar
Ausführung AufbauIE3:US/CAN
Nennleistung bei 60 Hz4,8 kW
ZulassungUL/CSA
Gewicht119,5 kg
ZulassungUL/CSA
EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB
Attribut Wert
B 470 mm
B2 107,50 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336 mm
H1 425,70 mm
H2 75 mm
L 862 mm
L1 869,70 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,50 mm
Attribut Wert
Saugvermögen bei 60 Hz 154 m³/h
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 60 Hz 4,80 kW
Gewicht 119,50 kg
Schutzart IP IP 55
Stromtyp AC3
Produktfamilie EVE-TR-X


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR-X wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz, Verschleißteilsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Regulierventil