EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F

Art-Nr.: 10.03.01.00422

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb

StromtypDrehstrom
Spannung bei 50 HzD200/Y350V ±10% (o. IE3)
Spannung bei 60 HzD220V/Y380-400V ±10%
Spannung bei 60 Hz optD200/Y350V ±10% (o. IE3)
Saugvermögen (50 Hz)67 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz78,5 m³/h
Schallpegel bei 50 Hz72 dB(A)
Vakuum (50Hz)-900 mbar
Vakuum (60Hz)-900 mbar
Ausführung AufbauIE3:JPN/KOR/BRA
mitFilter
Nennleistung bei 50 Hz2,2 kW
Nennleistung bei 60 Hz2,6 kW
ZulassungUL/CSA
Gewicht87,5 kg
ZulassungUL/CSA
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F
Attribut Wert
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
H1 412,40 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 768,70 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 67 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz 78,50 m³/h
Spannung bei 50 Hz D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 50 Hz 2,20 kW
Nennleistung bei 60 Hz 2,60 kW
Schallpegel bei 50 Hz 72 dB(A)
Gewicht 87,50 kg
Schutzart IP IP 55
Stromtyp AC3
Produktfamilie EVE-TR-X


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

Bestellhinweise: EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR-X wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz, Verschleißteilsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Regulierventil