Schmalz

Vakuum-Zentralen VZ

Saugvermögen von 4 m³/h bis 165 m³/h

Direkt zu den Produkten

Komplettlösung mit Pumpe, Speicher, Manometer, Filter und Regelung (optional)

Trockenläufer-Pumpe oder ölgeschmierte Ausführung für vibrationsfreien Lauf und kontinuierliche Förderung

Vakuum-Speicher sichert Werkstück bei Leckagen oder Stromausfall

Energiesparautomatik (optional) ermöglicht kostensparenden Dauerbetrieb

Aufbau
  • Vakuum-Zentrale, bestehend aus Vakuum-Pumpe, Vakuum-Speicher, Sicherheitsrückschlagventil, Filter und Manometer
  • Motorschutzschalter und unterdruckgeregelte Motorschaltung (einstellbar) optional
  • Lackierung RAL 7035
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 165 m³/h
  • Max. Vakuum: 98 %
  • Speicherinhalt bis 200 l
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Max. Vakuum
Spannung
Motorleistung
Saugvermögen -800
Speichervolumen
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 26 Ergebnissen

VZ-TR 4 AC 5 IE3-TYP1

Art-Nr.: 10.03.04.00202

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -8004 (m³/h)
Spannung230V
Speichervolumen5 (l)
VZ-TR 4 AC 5 GMS IE3-TYP1

Art-Nr.: 10.03.04.00203

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -8004 (m³/h)
Spannung230V
Speichervolumen5 (l)
mitgeregelte Motorschaltung
VZ-TR 8 AC 5

Art-Nr.: 10.03.04.00193

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -8008 (m³/h)
Spannung230 V, 50 Hz
Speichervolumen5 (l)
VZ-TR 8 AC3 5

Art-Nr.: 10.03.04.00249

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -8008 (m³/h)
Speichervolumen5 (l)
  • AUSLAUFPRODUKT
VZ-TR 10 AC3 15

Art-Nr.: 10.03.04.00174

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -80010 (m³/h)
Spannung230/400 V, 50 Hz
Speichervolumen15 (l)
  • AUSLAUFPRODUKT
VZ-TR 10 AC3 15 MS

Art-Nr.: 10.03.04.00175

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -80010 (m³/h)
Spannung230/400 V, 50 Hz
Speichervolumen15 (l)
mitMotorschutzschalter
  • AUSLAUFPRODUKT
VZ-TR 10 AC3 15 GMS

Art-Nr.: 10.03.04.00173

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -80010 (m³/h)
Spannung230/400V ±10%
Speichervolumen15 (l)
mitgeregelte Motorschaltung
  • AUSLAUFPRODUKT
VZ-TR 16 AC3 50

Art-Nr.: 10.03.04.00226

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -80016 (m³/h)
Spannung350V
Speichervolumen50 (l)
  • AUSLAUFPRODUKT
VZ-TR 25 AC3 50

Art-Nr.: 10.03.04.00136

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -80025 (m³/h)
Spannung230/400 V, 50 Hz
Speichervolumen50 (l)
  • AUSLAUFPRODUKT
VZ-TR 25 AC3 50 MS

Art-Nr.: 10.03.04.00142

Vakuum-Zentrale mit Trockenläufer-Pumpe und Speicher

Saugvermögen -80025 (m³/h)
Spannung230/400V ±10%
Speichervolumen50 (l)
mitMotorschutzschalter

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb