FG 14 SI-55 N016 SO
Art-Nr.: 10.01.06.01063
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 14 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Faltenanzahl | 2.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
d | 5 mm |
d2 | 8,7 mm |
D1 | 13,7 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 14,5 mm |
Ds | 13,7 mm |
H | 18,5 mm |
H2 | 9,3 mm |
H3 | 9,3 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft (-600mbar) | 3,57 N |
Abreißkraft | 5 N |
Volumen | 0,87 cm³ |
Baugröße | 14 |
Nippelfamilie | N 016 |
Faltenanzahl | 2,5 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Produktfamilie | FG |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.