Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FSG 9 SI-HD-65 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04157

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße9
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM5-AG
Faltenanzahl2.5
Vakuum-AnschlussM5-AG
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
d2 4,1  mm
dn 2,5  mm
Dmax(S) 9,5  mm
Ds 9  mm
G1 M5-AG
H 20  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (Hub) 3  mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Technische Daten
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A] 65  Shore A
Baugröße 9
Faltenanzahl 2,5
Anschluss M5-AG
Werkstückradius min. (konvex) 10  mm
Volumen 0,15  cm³
Saugkraft (-600mbar) 0,79  N
Abreißkraft 2,3  N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2  mm
Gewicht 1,8  g
Produktfamilie FSG
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb