Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße14
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussG1/8"-IG
FSG 14 SI-HD G1/8-IG
Attribut Wert
d2 5,40 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 15,50 mm
Ds 14,50 mm
G1 G1/8"-IG
H 34,80 mm
LG1 8,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 9 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Baugröße 14
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/8-IG
Werkstückradius min. (konvex) 15 mm
Volumen 0,80 cm³
Saugkraft 1,37 N
Abreißkraft 5,70 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 5,70 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 14 SI-HD G1/8-IG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP