FSG 25 SI-HD-65 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04173

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße25
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussG1/8"-IG
FSG 25 SI-HD-65 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 10 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-IG
H 46 mm
LG1 8,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 18 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Baugröße 25
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/8-IG
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Volumen 5,40 cm³
Saugkraft 4,71 N
Abreißkraft 19 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 9 g
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSG 25 SI-HD-65 G1/8-IG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP