FSGC 30 NBR-55 G1/4-AG
Art-Nr.: 10.01.06.06075
Balgsauggreifer (rund) für Logistik- anwendungen zur Handhabung eines breiten Werkstückspektrums
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Produktfamilie | FSGC |
| Faltenanzahl | 4.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Z (Hub) | 14,8 mm |
| H | 44,6 mm |
| D1 | 29,8 mm |
| d2 | 18,3 mm |
| Ds | 27,5 mm |
| Dmax(S) | 30 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 27 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Faltenanzahl | 4,5 |
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Saugkraft (-600mbar) | 15,8 N |
| Produktfamilie | FSGC |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Abreißkraft (real) | 19 N |
| Volumen | 12,7 cm³ |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation