Schmalz

Balgsauggreifer mit Dichtring

Saugfläche (Ø) von 33 mm bis 200 mm

Direkt zu den Produkten

Standard-Faltenbalgsauger mit integriertem Dichtring für Anwendung auf unebener Oberfläche, einfache Umrüstung

Energieeffiziente Handhabung trotz unebener Werkstückoberfläche dank optimal abdichtendem Dichtring und Faltenbalg

Dichtringe aus anpassungsfähigem und verschleißfestem Spezialwerkstoff garantieren hohe Lebensdauer und flexiblen Einsatz

Aufbau
  • Sauggreifer der Baureihen FSGA und FSGPL mit integriertem Dichtring
  • Faltenbalgsauger FSGPL mit 1,5 Falten mit anvulkanisiertem Einleger
  • Sauggreifer FSGA mit 1,5 Falten bestehend aus Sauger FGA und Saugeranschlussnippel (Anschlussnippel gesteckt)
Technische Daten
  • Durchmesser: 53 bis 200 mm
  • Werkstoff: NBR/NK
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Baugröße
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Federweg Z
Produktfamilie

1 - 8 von 8 Ergebnissen

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr.: 10.01.06.01666

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße33
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
Faltenanzahl1.5
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Art-Nr.: 10.01.06.01668

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße33
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-IG
Faltenanzahl1.5
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02672

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke

Baugröße150
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
NippelwerkstoffStahl
Faltenanzahl1.5
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02928

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße53
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
Faltenanzahl1.5
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02978

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke

Baugröße100
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
NippelwerkstoffStahl
Faltenanzahl1.5
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02980

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße78
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
Faltenanzahl1.5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02985

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke

Baugröße200
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
NippelwerkstoffStahl
Faltenanzahl1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02993

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke

Baugröße120
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
NippelwerkstoffStahl
Faltenanzahl1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb