Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 2,50 mm |
Bs | 2 mm |
d | 1,50 mm |
dn | 1,20 mm |
Dk | 6 mm |
Lmax(S) | 4,50 mm |
Ls | 4 mm |
H | 6 mm |
H2 | 1,50 mm |
Z (Hub) | 0,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,40 N |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,10 g |
Produktfamilie | SGO |
Bestellhinweise: SGO 4x2 NBR-ESD-55 N003