SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.05.01048

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM5-AG
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 5,50 mm
Bs 5 mm
dn 1,20 mm
G1 M5-AG
H 17 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 15,50 mm
Ls 15 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,70 mm


Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.
Attribut Wert
Saugkraft 3,10 N
Volumen 0,18 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 4 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 3,40 g
Produktfamilie SGON


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Der Sauggreifer SGON (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ SGO – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Größen (LxB) und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden
  • Ab Größe 24 x 8 mm ist eine Zweiohrklemme im Lieferumfang enthalten

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGO, Anschlussnippel SA-NIP, Zweiohrklemme