SUF 100 HT1-60 G1/4-IG
Art-Nr.: 10.01.01.14087
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 100 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | G1/4"-IG |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 108 mm |
Ds | 100 mm |
dn | 5,1 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 35,9 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 7,5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft (-600mbar) | 402 N |
Abreißkraft | 402 N |
Volumen | 46,4 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 200 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 100 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 113,8 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation