SUF 50 HT1-60 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14112

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße50
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
VakuumanschlussG1/8"-IG
SUF 50 HT1-60 G1/8-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 54,30 mm
Ds 50 mm
dn 6,10 mm
G1 G1/8"-IG
H 31 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 5 mm
Attribut Wert
Saugkraft 95 N
Abreißkraft 95 N
Volumen 7,10 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 24,90 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 50 HT1-60 G1/8-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC