SUF 10 SI-55 M5-AG
Art-Nr.: 10.01.01.14165
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 10 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Vakuum-Anschluss | M5-AG |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 11,2 mm |
Ds | 10 mm |
dn | 1,8 mm |
G1 | M5-AG |
H | 13,4 mm |
LG1 | 4,7 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 1 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft (-600mbar) | 4 N |
Abreißkraft | 4 N |
Volumen | 0,07 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 12,5 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Baugröße | 10 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 1,6 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation