SUF 5 SI-55 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14224

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße5
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
VakuumanschlussM5-AG
SUF 5 SI-55 M5-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 5,70 mm
Ds 5 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
H 10,50 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,90 N
Abreißkraft 0,90 N
Volumen 0,01 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 8 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 5
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 5 SI-55 M5-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC