Schmalz

Saugplatten SHF

Direkt zu den Produkten

Weiche Dichtlippe passt sich optimal an Werkstückunebenheiten an

Innenliegende Doppeldichtkante dichtet optimal auf rauen und glatten Oberflächen ab

Spezielle Struktur der Saugerunterseite ermöglicht Anwendungen mit höchster Dynamik und kurzen Zykluszeiten

Dichtung werkzeuglos und schnell wechselbar

Aufbau
  • Saugplatte SHF bestehend aus Dichtring (3) und Aluminium-Trägerplatte (1)
  • Seitlicher Anschluss (2) standardmäßig mit Verschlussschraube verschlossen (klebegesichert)
  • Dichtring sicher und formschlüssig auf Trägerplatte geklipst (Wechsel erfolgt werkzeuglos)
  • Innenliegende Doppeldichtkante (4) für bessere Abdichtung auf rauen Oberflächen
  • Optionales Tastventil kann separat bestellt werden; zur Montage mittelfeste Schraubensicherung verwenden
Technische Daten
  • Durchmesser: 125 bis 210 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Baugröße
Saugerwerkstoff
Faltenanzahl
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 3 von 3 Ergebnissen

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11788

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik

Baugröße125
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
AnschlussG1/4-IG
Höhe H26 (mm)
SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11814

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik

Baugröße210
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
AnschlussG1/2-IG
Höhe H26 (mm)
SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12025

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik

Baugröße160
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
AnschlussG1/2-IG
Höhe H26 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb