Schmalz

Bestellhinweise

Der Sackgreifer PSSG, verfügbar in verschiedenen Größen, wird als Komponente geliefert. Es besteht die Möglichkeit, durch die Bestellung des Anbindungselementes ein anschlussfertiges Produkt zu erhalten.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • NEU

PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Art-Nr.: 10.01.54.00036

Greifer zur Handhabung von Papier-, Gewebe- und Plastiksäcken

BauformExterne Vakuum-Erzeugung
Ls350 (mm)
Saugerbreite Bs250 (mm)
Höhe H38 (mm)
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Zusatzfunktion SaugerNFC-TAG
Gewinde G4M6-IG
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
d1 26,5  mm
G2 M5-IG
G4 M6-IG
G5 M5-IG
H 38  mm
H1 91  mm
L2 155  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmax(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
X4 35  mm
Y3 105  mm
Y4 35  mm
Z (Hub) 17  mm
NFC-TAG
Technische Daten
Attribut Wert
Abmessung (LxB) 350x250
Bauform M
Bauform Externe Vakuum-Erzeugung
Material SI
Materialhärte [Shore A] 55  Shore A
Traglast (horizontal) 30  kg
Gewicht 1,61  kg
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb