• Highspeed-Balgsauggreifer für beste Anpassungsfähigkeit auf gewölbten Oberflächen
  • Handhabung von Werkstücken mit geölten Oberflächen
  • Be- und Entladung von CNC-Metallbearbeitungs- und Laserschneidmaschinen
  • Handhabung von Blechplatinen bei der Entstapelung (Destacker)
  • Handhabung von Werkstücken mit gewölbten Oberflächen
Produkt-Highlights
  • Extrem anpassungsfähiger Balgsauggreifer für optimale Saugleistung auf Blech- und Karosserieteilen
  • Balgsauggreifer mit speziell strukturierter Reibfläche für maximale Haltekraft bei hohen Beschleunigungen insbesondere auf geölten Oberflächen
  • Sehr gute Anpassung an unterschiedliche Werkstückkonturen durch hohen Hub des Sauggreifers
  • Flexible Dichtlippe dichtet selbst bei gewölbten Werkstückoberflächen sehr gut ab
Balgsauggreifer SAXB
  • Runder Balgsauggreifer (3) aus verschleißfestem Werkstoff Elastodur (ED-85)
  • Flexible Dichtlippe mit strukturierter Reibfläche (4)
  • Anschlussnippel aus Aluminium formschlüssig umspritzt (2)
  • Erhältlich als montierte Sauggreifer mit verschiedenen Anschlusstypen und Schlüsselfläche für die einfache und schnelle Montage (1)
  • Abmessungen: 20 mm bis 120 mm
  • Werkstoff: ED-85
  • Anschlussnippel formschlüssig sicher verbunden
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach