- NEU
SAXB 100 ED-85 M16-AG
Art-Nr.: 10.01.42.00065
High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
| Baugröße | 100 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Anschluss | M16-AG |
| Faltenanzahl | 1.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 109 mm |
| Ds | 99,6 mm |
| D1 | 78,4 mm |
| G1 | M16-AG |
| H | 56,6 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Hub) | 25,8 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugkraft (-600mbar) | 210 N |
| Querkraft | 240 N |
| Querkraft geölte Oberfläche | 243 N |
| Volumen | 138,4 cm³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 45 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
| Baugröße | 100 |
| Anschluss | M16-AG |
| Faltenanzahl | 1,5 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
| Gewicht | 83,1 g |
| Produktfamilie | SAXB |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation