Schmalz

Saugplatten SPL POM-NBR

Saugfläche (Ø) von 40 mm bis 115 mm
Direkt zu den Produkten

Innere Abstützung verhindert Verformungen und Einziehen flexibler Werkstücke

Reduzierter Energieverbrauch bei erhöhter Querkraftübertragung durch besonders gleichmäßige Vakuum-Verteilung

Keine Beschädigung sensibler Werkstücke durch gleichmäßige, hohe Volumenströme bei geringer Flächenpressung

Aufbau
  • Robuster Grundkörper aus Aluminium (3); niedrige Bauhöhe mit Schlüsselfläche (2) zur Montage
  • Dichtring (4) aus NBR
  • Innere Abstützung aus POM mit Saugöffnungen zur gleichmäßigen Vakuum-Verteilung (1)
Technische Daten
  • Durchmesser: 40 bis 115 mm
  • Werkstoff Dichtring: NBR
  • Grundkörper aus Aluminium
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Saugerwerkstoff
Anschluss
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 3 von 3 Ergebnissen

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13104

Flachsauggreifer (rund)

Baugröße40
SaugerwerkstoffPolyoxymethylen-Perbunan POM-NBR
AnschlussG1/8-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13107

Flachsauggreifer (rund)

Baugröße70
SaugerwerkstoffPolyoxymethylen-Perbunan POM-NBR
AnschlussG1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13110

Flachsauggreifer (rund)

Baugröße115
SaugerwerkstoffPolyoxymethylen-Perbunan POM-NBR
AnschlussG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb