• Runder Flachsauggreifer für universellen Einsatz in der Elektronik-Industrie
  • Handhabung von flächigen Werkstücken mit glatter oder leicht rauer Oberfläche
  • Abdruckarme und dissipative Handhabung empfindlicher Werkstücke (HT1, Antistatik-Ausführungen)
  • Material NBR-ESD zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung von sensiblen Bauteilen
Produkt-Highlights
  • Große Materialauswahl für breites Anforderungsspektrum (temperaturbeständig, leitend, abdruckarm, dissipativ)
  • Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
  • Schnellste Taktzeiten dank geringem Eigenvolumen
  • Stützflächen verhindern Verformung von dünnen Kupferfolien oder CCLs
Flachsauggreifer PFYN
  • Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer PFYN (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger PFG (2) und Anschlussnippel (1)
  • Nippel steckbar
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 1 bis 30 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten

Filtern nach