Art-Nr.: 10.01.01.14206
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Sauggreifer mit vielfältigem Leistungsprofil (temperaturbeständig, ableitfähig und abdruckarm)
Effiziente und präzise Bauteil-Handhabung
Geringes Eigenvolumen und optimierte Reibstruktur für schnellste Taktzeiten bei hoher Querkraftaufnahme
Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung für NBR-ESD
1 - 10 von 179 Ergebnissen
Art-Nr.: 10.01.01.14206
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Art-Nr.: 10.01.01.14197
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Art-Nr.: 10.01.01.14210
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Art-Nr.: 10.01.01.14202
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Art-Nr.: 10.01.01.14214
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Art-Nr.: 10.01.01.14207
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1.5 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Art-Nr.: 10.01.01.14198
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1.5 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Art-Nr.: 10.01.01.14211
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1.5 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Art-Nr.: 10.01.01.14203
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1.5 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |
Art-Nr.: 10.01.01.14215
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 1.5 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
Vakuum-Anschluss | M3-AG |