Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp40
AnschlussNPT1/8-IG
Länge L120,7 mm
Einbaulänge14 mm
Nenndurchmesser dn4,1 mm
SC 040 NPT1/8-IG
Attribut Wert
dn 4,10 mm
D 10,30 mm
D2 8 mm
G1 NPT1/8-IG
L 14 mm
L1 20,70 mm
L2 4,80 mm
L3 1,90 mm
LG1 10,50 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 040
Normteilewerkstoff Aluminium
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: SC 040 NPT1/8-IG