Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Elastodur |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewinde G1 | G3/8"-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 56 mm |
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 88 mm |
Ds | 81,40 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 63,90 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 23,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 166 N |
Abreißkraft | 200 N |
Querkraft | 59 N |
Volumen | 98,36 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 150 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 80 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Produktfamilie | SPB1 |
Bestellhinweise: SPB1 80 ED-65 G3/8-IG
Der Sauger SPB1 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB1, Anbindungselement (Schmalz-Connector)
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Saugereinsatz