Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp040
VakuumanschlussM5-AG
Einbaulänge5 mm
Nenndurchmesser dn1,8 mm
SC 040 M5-AG
Attribut Wert
D 10,30 mm
D2 8 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
L 5 mm
L1 16,40 mm
L2 4,80 mm
L3 1,90 mm
LG1 4,70 mm
SW1 10 mm
SW2 4 mm
Attribut Wert
Anschluss M5-AG
Normteilewerkstoff Aluminium

Bestellhinweise: SC 040 M5-AG