SC 050 G1/4-AG SW410

Art-Nr.: 10.01.06.04347

Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp050
VakuumanschlussG1/4"-AG
Einbaulänge7,2 mm
Nenndurchmesser dn4,1 mm
SC 050 G1/4-AG SW410
Attribut Wert
D 17 mm
D2 12 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/4"-AG
L 7,20 mm
L1 26,50 mm
L2 6,80 mm
L3 2,50 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 4 mm
Attribut Wert
Anschluss G1/4"-AG
Normteilewerkstoff Aluminium

Bestellhinweise: SC 050 G1/4-AG SW410