Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Neu
Baugröße25
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl0
SFF 25 SI-55 SC040
Attribut Wert
Dmax(S) 26,50 mm
Dk 13,80 mm
Ds 25 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
H 13,20 mm
H2 4,70 mm
H3 6,80 mm
Z (Hub) 1,70 mm
Attribut Wert
Saugkraft 18,50 N
Volumen 1,15 cm³
Baugröße 25
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Nippelfamilie SC 040
Gewicht 1,80 g
Produktfamilie SFF

Bestellhinweise: SFF 25 SI-55 SC040