Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SFB1 15 HT1-60 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04380

Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
Faltenanzahl1.5
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
D1 11,5  mm
Dmax(S) 16  mm
Dk 12,8  mm
Ds 15  mm
d 7,5  mm
d1 10,4  mm
d2 4,7  mm
H 16  mm
H2 4,7  mm
Z (Hub) 4  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Abreißkraft 6,1  N
Volumen 0,76  cm³
Baugröße 15
Faltenanzahl 1,5
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60  Shore A
Werkstückradius min. (konvex) 12  mm
Nippelfamilie SC 040
Produktfamilie SFB1
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb