• Runder Sauggreifer zur schonenden Handhabung von sensiblen und zerbrechlichen Werkstücken
  • Einsatz als Flachsauggreifer SFF bei planen Werkstücken wie Verpackungen aus Papier, Displayglas und Wafer
  • Einsatz als Balgsauggreifer SFB1 (1,5 Falten) für unebene Werkstücke wie Kapseln, Blisterverpackungen und gefüllte Beutel
  • Einsatz in der Fertigung von Batteriekomponenten (Pouch-Zellen)
Produkt-Highlights
  • Flexible, dünne Dichtlippe und stabilisierende Abstützfläche für besonders instabile Werkstücke
  • Sichere Bauteil-Handhabung dank sehr guter Vakuum-Verteilung
  • Große Materialauswahl für breites Anforderungsspektrum (lebensmittelecht, chemisch belastbar, temperaturbeständig)
Sauggreifer SFF / SFB1
  • Sauggreifer mit dünner und flexibler Dichtlippe bestehend aus Flachsauger SFF (1) oder Balgsauger SFB1 mit 1,5 Falten (2) und Schmalz Anbindungselement SC (3)
  • Innere Abstützfläche mit Wabenstruktur und sehr guter Vakuumverteilung
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
  • Werkstoff: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach