SFB1 15 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04397

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
SFB1 15 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
d2 4,70 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,50 mm
H 22 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 4 mm
Attribut Wert
Saugkraft 1 N
Volumen 0,80 cm³
Baugröße 15
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 5,30 g
Produktfamilie SFB1

Bestellhinweise: SFB1 15 SI-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC