Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30 mm |
d2 | 9,90 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/4-IG |
LG1 | 12 mm |
H | 37,70 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4,60 N |
Volumen | 2,90 cm³ |
Baugröße | 30 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 10,60 g |
Produktfamilie | SFB1 |
Bestellhinweise: SFB1 30 SI-55 G1/4-IG
Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC