Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)

  • Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von länglichen Glasteilen
  • Handhabung von Flachglas sowie von geformten Glasteilen
  • Einsatz in Fertigungsstraßen für Automobilgläser wie z. B. Front- oder Seitenscheiben, auch nach dem Biegeofen bei Temperaturen bis 170 °C
  • Genaue Positionierung der Werkstücke im Fertigungsprozess durch verschiebungsfreie Handhabung
  • Hohe Aufnahme von Querkräften bei der Anwendung mit Trennpulver oder nasser Oberfläche
Produkt-Highlights
  • Minimale chemische Beeinflussung der Werkstückoberfläche dank abdruckarmem Spezialwerkstoff HT1
  • Handhabung von heißen Werkstücken dank hoher Temperaturbeständigkeit
  • Strukturierte innere Abstützung hält höchsten Querkräften stand, v. a. beim Einsatz mit Trennpulver und auf feuchten Werkstücken
Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Balgsauggreifer SAOB aus HT1 in ovaler Bauform mit 1,5 Falten, Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Anschlussnippel fest mit dem Versteifungseinleger im Sauger verklebt (sehr hohe Festigkeit)
  • Spezielle Struktur der Saugfläche für hohe Querkraftaufnahme
  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: HT1
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach