Schmalz

Saugplatten SPU

Saugfläche (Ø) von 100 mm bis 400 mm

Direkt zu den Produkten

Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken

Schnellste Taktzeiten dank geringem Eigenvolumen

Breites Durchmesserspektrum für große Auswahl an unterschiedlichen Werkstücken

Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen

Saugplatte SUF – Das intelligente Facelift mit optimierter Performance!

Gewichtsreduzierung im Vergleich zur SPU durch Trägerplatte aus verstärktem Kunststoff.
Dichtring aus öl- und ozonbeständigem NBR mit optimierter Reibstruktur für erhöhte Saug- und Querkraft.
Innovative Verbindung zwischen Trägerplatte und Dichtring vereinfacht den Wechsel und schützt vor Verdrehen.
Intelligente NFC-Schnittstelle ermöglicht das Auslesen von Produktinformationen und erleichtert die Ersatzteilbeschaffung.

Mehr erfahren
Aufbau
  • Saugplatte SPU bestehend aus Dichtring (3) und Aluminium-Trägerplatte (1)
  • Dichtring sicher und formschlüssig auf Trägerplatte geklipst
  • Innenliegende Dichtkante (4) für bessere Abdichtung auf leicht rauen Oberflächen
  • Seitlicher Vakuum-Anschluss (2) standardmäßig mit Stopfen verschlossen (klebegesichert)
  • Baureihe SPU TV: Tastventil bereits montiert
Technische Daten
  • Durchmesser: 100 bis 400 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte aus Aluminium

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Baugröße
Saugerwerkstoff
Faltenanzahl
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 10 von 14 Ergebnissen

SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01107

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße100
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/4"-IG
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01102

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße125
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/4"-IG
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

Art-Nr.: 10.01.01.01157

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße125
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/4"-IG
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01116

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße160
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2"-IG
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr.: 10.01.01.01153

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße160
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2"-IG
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01092

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße210
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2"-IG
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B

Art-Nr.: 10.01.01.10552

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße210
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2"-IG
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr.: 10.01.01.01149

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße210
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2"-IG
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01097

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße250
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2"-IG
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Art-Nr.: 10.01.01.10589

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße250
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb