CobotPump zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter

Neu
Saugvermögen (max)12 l/min
Nennleistung13 W
Spannung24V - DC
Nennstrom0,6 A
Max. Vakuum750 mbar
Einsatztemperatur5 ... 45 °C
Ausführung AufbauSchnellwechselsystem MATCH
ECBPi 12 24V-DC MATCH
Attribut Wert
D 151,50 mm
D1 86,50 mm
L 143 mm
L1 155,50 mm
L2 114 mm
L3 18 mm
X1 43 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (max) 12 l/min
Max. Vakuum 750 mbar
Nennleistung 13 W
Spannung DC 24V - DC
Nennstrom 0,60 A
Einsatztemperatur 5 ... 45 °C
Gewicht 1135 g

Bestellhinweise: ECBPi 12 24V-DC MATCH

Die Lieferung besteht aus:

  • Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPi MATCH
  • Sauggreifer SFF / SPB1
  • USB-Stick mit Software
  • G1/4“-IG Flansch für Saugeranschluss

Passendes Schnellwechselmodul RMQC muss separat bestellt werden.