Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH
Kreisdurchmesser D mk | 31,5 mm |
für | ABB Robotics |
Typ | ABB Swifti |
Ein- und Ausgänge | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 12 polig |
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 75 mm |
d | 5,30 mm |
D2 | 20 mm |
Dmk | 31,50 mm |
G1 | M12-AG |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 33 mm |
H1 | 36 mm |
Lk | 450 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
für | ABB Robotics |
Typ | ABB Swifti |
Bauform Befestigungselemente | Fluidkanal geschlossen |
Anzahl Lastspiele | 100000 |
Ein- und Ausgänge | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | M12-12 |
Kraft axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Achsversatz max | 1 mm |
Anzugskraft | 50 N |
Lösekraft | 0 N |
mit | E-übertrag elektr / pneum |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Gewicht | 390 g |
Bestellhinweise: RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH
Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.
Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.