HTR-KRZ PXT D30-I D30-I

Art-Nr.: 25.09.06.00123

Kreuzverbinder zur Verbindung von zwei Profilen

TraversenanbindungProfil D30-ITEM
TraversenanbindungProfil D30-ITEM
Länge L40 mm
Breite B40 mm
Höhe H30,6 mm
Spannbereich mm
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I
Attribut Wert
B 40 mm
H 30,60 mm
H2 48,50 mm
L 40 mm
Attribut Wert
Gewicht 65,30 g
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: HTR-KRZ PXT D30-I D30-I