• Runder Flachsauggreifer für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb mit kurzen Taktzeiten
  • Handhabung von geölten Blechen (Automobilbau), Kartonagen und Hölzern
  • Handhabung höchst abrasiver Werkstücke wie z. B. raue Kartonagen
Produkt-Highlights
  • Hochreißfester Werkstoff Vulkollan VU1 hält enormen Belastung stand
  • Unempfindlich gegen Öle dank guter chemischer Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von niedrigen (- 40 °C) bis höhere Temperaturen (+ 80 °C, kurzfristig bis + 100 °C)
  • Minimaler Abrieb (ca. 10 - 12 mm³ nach DIN 53516) ermöglicht bis zu 20-fach höhere Standzeit als Standard-NBR
  • Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
Flachsauggreifer PFYN VU1
  • Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer PFYN (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger PFG (2) aus Vulkollan VU1 und Anschlussnippel (1)
  • Sauger formschlüssig auf Nippel gesteckt; auch bei schwerer Belastung hält die formschlüssige Verbindung sicher
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 15 bis 95 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach