• Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen und stark porösen Werkstoffen (insbesondere Textilien)
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filtermaterialien, Isolier- und Schaumstoffe u.v.m.
Produkt-Highlights
  • Überkreuzende Nadeln halten auch sehr labile Werkstücke sicher
  • Greifen mit minimierter Wirkfläche optimal zur Handhabung von kleinen Werkstücken
  • Doppelt wirkender Pneumatikzylinder minimiert Zykluszeiten
  • Variabler Nadelhub ermöglicht individuelle Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke
Nadelgreifer SNG-V
  • Robuster Aluminiumgrundkörper (1)
  • Antrieb über doppelt wirkende Pneumatikzylinder (2)
  • 6 oder 10 Nadeln mit Durchmesser 0,8 mm, 1,2 mm oder 1,5 mm (3)
  • Einstechwinkel 30°
  • Stufenlose Hubeinstellung (4)
  • Optionale Befestigung mit Haltersystem HTS
  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm bis 1,5 mm
  • Nadelanzahl: 6 und 10
  • Nadelhub: 0 bis 25 mm (variabel)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach