Vakuum Handling

Schmalz bietet eine Vielzahl von Produkten zum Vakuum Handling. Man unterscheidet zwischen Vakuum-Technik für die Automation und Vakuum-Handhabungssystemen. Das Grundprinzip ist das gleiche: Ein Vakuum-Erzeuger, zum Beispiel ein Ejektor oder eine Pumpe, erzeugt Vakuum. Durch den Unterdruck wird das zu hebende Werkstück an den Vakuumsauger gedrückt und kann sicher bewegt werden. Handling mittels Vakuum verkürzt Zykluszeiten und handhabt Werkstücke schonend und abdruckarm.

Vakuum Handling manuell

Schmalz bietet Vakuum-Handling-Geräte für die manuelle Handhabung. Es gibt zwei große Produktgruppen: Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte. Vakuumschlauchheber besitzen einen Hubschlauch, der sich zusammenzieht, wenn ein Vakuum entsteht. So kann das Werkstück gehoben und bewegt werden. Strömt Zuluft in den Hubschlauch, senkt sich der Schlauchheber und das Werkstück kann abgelegt werden. Die Vakuum-Erzeugung erfolgt dezentral. Bei einem Vakuum-Hebegerät befindet sich der Vakuum-Erzeuger direkt am Hebegerät. Über einen Kettenzug kann das Hebegerät gesteuert werden. Vakuum-Handhabungssysteme von Schmalz werden ergänzt durch einen leichtgängigen Aluminiumkran. Die Kombination dieses Kransystems und eines Hebegeräts, das das Heben schwerer Lasten übernimmt, machen das Vakuum Handling besonders ergonomisch.

Vakuum Handling automatisiert

Praktisch das Gegenteil zum manuellen Vakuum Handling ist das automatisierte Vakuum Handling. Vakuum-Komponenten und Greifsysteme können in allen Bereichen der Automatisierungstechnik eingesetzt werden, egal ob in der Roboterindustrie oder im Maschinenbau. Schmalz bietet eine große Breite an Vakuum-Sauggreifern, Ejektoren und Verbindungselementen. So kann fast jedes Werkstück gehandhabt werden, egal ob empfindliche Kleinteile wie Elektronik-Chips oder unhandliche Metallteile in der Automobilindustrie. Komplizierte Hebevorgänge werden mit fertig konfigurierten Saugspinnen oder Palettengreifern einfach gemacht. Erfahrene Systemberater helfen bei der Auswahl der passenden Vakuum-Handling-Lösung.