Ergonomisches Arbeiten mit Vakuum Plattenhebern
Das ständige Bewegen von schweren Lasten wirkt sich nachteilig auf die Psyche und Physis Ihrer Mitarbeiter aus. Durch den Einsatz von Vakuum Plattenhebern wird das Handhaben der sperrigsten Werkstücke ein Kinderspiel. So schaffen Sie ein ergonomisches Arbeitsumfeld und beugen gesundheitlichen Schäden vor. Ergänzt werden die Vakuumheber durch ein eigens auf Ihren Hebevorgang angepassten Aluminiumkran. Dieser ist besonders leichtgängig und unterstützt so zusätzlich die ergonomische Arbeitsweise.
Großes Produktportfolio von Schmalz
Schmalz bietet ein großes Produktportfolio an ergonomischen Hebehilfen. So können Sie sicher sein, dass wir genau den richtigen Vakuum Plattenheber für Ihre Anwendung finden. Der Schlauchheber Jumbo beispielsweise kommt in den Varianten JumboFlex, JumboErgo und JumboSprint vor. Mit dem Schlauchheber JumboFlex handhaben Sie Lasten bis zu 50 Kilogramm mit einer praktischen Einhandbedienung. Bei schwereren Lasten kommen der JumboErgo oder der JumboSprint , der vor allem als Sackheber geeignet ist, zum Einsatz. Den JumboSprint gibt es zusätzlich in einer Ex-Ausführung für Hebevorgänge in explosionsgefährdeten Bereichen.
Unseren zweiter Vakuum Plattenheber, der VacuMaster, gibt es ebenfalls in verschiedenen Variationen. Je nach Ausführung lassen sich Bohlen, Coils oder sogar Rotorblätter für Windräder mühelos heben und bewegen. Standardmäßig fertigen wir auch Vakuum Plattenheber, bei denen das Werkstück um 90° geschwenkt oder um 180° gedreht werden kann.
Bei der Auswahl des passenden Vakuum Plattenhebers stehen Ihnen unsere erfahrenen Systemberater mit Rat und Tat zur Seite.
Mehr Informationen zu Vakuum Plattenhebern