Vakuumheber zur Handhabung von Betonplatten

Vakuumheber für die Handhabung von Betonplatten sorgen für ein ergonomisches Arbeitsumfeld. Diese helfen, gesundheitliche Schäden durch das Heben und Bewegen von schweren Lasten zu vermeiden. Um Betonplatten mit einem Vakuumheber handzuhaben, kommt unser Vakuum-Schlauchheber Jumbo zum Einsatz.

Für Ihre Anwendung mit Betonplatten haben wir die passende Lösung. Mit unserem Vakuum-Schlauchheber Jumbo erhalten Sie einen effizienten Materialfluss. Sie machen das Lastenhandling schneller, sicherer und schonen dabei Mensch und Material.

Auswahlmöglichkeiten für die Handhabung von Betonplatten

Wählen Sie für Ihre Anwendung den passenden Vakuumheber aus. Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo können Sie Betonplatten mit unterschiedlichen Formaten leicht bewegen und mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboSprint können kompakte Werkstücke ergonomisch gehandhabt werden. Beide Schlauchheber haben eine Traglast bis 300 kg.

Produkte von Schmalz für die Handhabung von Betonplatten

Hier finden Sie unsere beiden Vakuum-Schlauchheber JumboErgo und JumboSprint für Ihre Handhabung von Betonplatten:

Ein passendes Kransystem für Ihren Vakuum-Schlauchheber

Die Vakuum-Schlauchheber von Schmalz werden durch individuelle Kransysteme komplettiert. Die Aluminium-Krananlagen und -Schwenkkrane wurden auf die Traglasten der Vakuum-Schlauchheber angepasst.

Anwendungsbeispiel

Vakuumheber erleichtern die Handhabung von Betonplatten.

In Produktion mussten 50 kg schwere Betonplatten manuell bewegt werden. Die Anschaffung des Vakuumhebers JumboErgo verbesserte die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter.

In Kombination mit einer Aluminiumkrananlage bietet der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo die passende Lösung um Betonplatten horizontal aufzunehmen und zu bewegen. Es wird lediglich eine Person zum Bewegen der Betonplatten benötigt. Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Vierfachsauggreifer ausgestattet, der sich auf die verschiedenen Betonplatten flexibel angepasst und die Arbeitssicherheit gewährleistet.