Natursteine mit einem Vakuumheber von Schmalz sicher handhaben

Als Vakuumheber für Natursteine werden Geräte im Bereich der Handhabung bezeichnet, die schwere und unhandliche Natursteine mit Hilfe von Vakuum heben, bewegen und wieder absetzen können. Für diese Anwendung kann der Vakuum-Schlauchheber Jumbo eingesetzt werden:

 

Ergonomie und Effizienzsteigerung gehören zu den wichtigsten Eigenschaften der Vakuumheber für Natursteine von Schmalz. Auf diese Art und Weise vermeiden oder reduzieren Sie krankheitsbedingte Ausfälle und erzielen so eine Produktivitätssteigerung.

Auswahlmöglichkeiten für die Handhabung von Natursteinen

Wählen Sie eine der zwei Vakuumhebern für Ihre Natursteinhandhabung:

  • Mit den beiden Vakuum-Schlauchhebern JumboErgo und JumboSprint können Sie Natursteine bis zu 300 kg ergonomisch bewegen. Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo eignet sich ideal für Werkstücke mit unterschiedlichen Formaten. Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint ist optimal für den Einsatz von kompakten Werkstücken.

Produkte von Schmalz für die Handhabung von Natursteinen

Hier finden Sie unsere Vakuumheber, die sich für die Handhabung von Natursteinen ideal eignen:

Anwendungsbeispiele

Vakuumheber JumboErgo erleichtert die Kommissionierung von Steinen.

Innerhalb der Produktion muss die Steinablage der automatisierten Ofenwagen von Zeit zu Zeit repariert und ausgetauscht werden. Diese bis zu 50 kg schwere Steine mussten per Hand bewegt werden. Die Anschaffung des Vakuumhebers JumboErgo verbesserte die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter.

In Kombination mit einer Aluminiumkrananlage bietet der Schlauchheber JumboErgo die passende Lösung, um Steine horizontal vom Ofenwagen aufzunehmen und durch neue Steine zu ersetzen. Dabei wird lediglich eine Person zum Bewegen der Steine benötigt. Der Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Vierfachsauggreifer ausgestattet, der auf die verschiedenen Steinarten flexibel angepasst werden kann und die Arbeitssicherheit gewährleistet.

Zu jedem Vakuumheber für Natursteine das passende Kransystem von Schmalz

Das Schmalz Baukastensystem ermöglicht eine perfekte Integration des Vakuum-Schlauchhebers in Ihr Arbeitsumfeld. Mit einem genau auf Ihre Anwendung angepassten Kransystem wird der Vakuumheber für Natursteine von Schmalz komplettiert.