Vakuumheber helfen unpraktische Spanplatten zu bewegen

Als Vakuumheber für Spanplatten werden Geräte im Bereich der Handhabung bezeichnet, die mit Hilfe von Vakuum große, flächige und größtenteils saugdichte Werkstücke heben, bewegen und wieder absetzen können. Grundsätzlich werden die Vakuumheber von Schmalz in zwei Produktgruppen untergliedert:

Zu den wichtigsten Eigenschaften der Vakuumheber für Spanplatten gehören Ergonomie und Effizienzsteigerung. Die Vakuum-Schlauchheber Jumbo eignen sich optimal für die Be- und Entladung von CNC-Bearbeitungszentren. Die Vakuum-Hebegeräte VacuMaster sind ideal zur Aufnahme und Ablage sowie zum Schwenken und Wenden von massiven Spanplatten. Die Vakuumheber von Schmalz stellen so einen gesundheitsschonenden Arbeitsplatz für Ihre Mitarbeiter sicher, der zur Reduzierung von krankheitsbedingten Arbeitsausfällen und Produktivitätssteigerung beiträgt.

Auswahlmöglichkeiten für die Handhabung von Spanplatten

Für Ihre Anwendung mit Spanplatten finden wir die richtige Lösung: die Auswahl des richtigen Vakuumhebers für Ihre Anwendung hängt von dem Maximalgewicht Ihrer Werkstücke sowie von der Art und Ausrichtung Ihrer Handhabung ab. Wählen Sie je nach Anwendungsfall einen Vakuumheber für Ihr individuelles Holzhandling:

  • Zur feinfühligen und zielgenauen Holzhandhabung von unterschiedlichen Formaten bis zu 300 kg bietet Schmalz den Vakuum-Schlauchheber JumboErgo an.

  • Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi eignet sich zur Handhabung von großen und schweren luftdichten oder porösen Holzplatten für die Anwendung von rohen und beschichteten MDF-, OSB- und Spanplatten.

  • Der VacuMaster VHB eignet sich für die Be- und Entladung von Längskreissägen mit Bohlen, Brettern und Balken.

Produkte von Schmalz für die Handhabung von Spanplatten

Den passenden Vakuumheber finden wir auch für Ihre Anwendung.

Zu jedem Vakuumheber für Spanplatten das passende Kransystem von Schmalz

Für eine rundum ergonomische Handhabung mit dem Vakuumheber für Spanplatten bietet Schmalz passende Kransysteme an. Die Aluminium-Krananlagen und -Schwenkkrane wurden auf die Traglasten der Vakuumheber genau angepasst. Das modulare System erlaubt eine einfache Integration des Vakuumhebers für Spanplatten zusammen mit dem Kransystem in Ihr Arbeitsumfeld.


Vakuumheber in Aktion

Unsere Mediathek führt Sie in wenigen Klicks zu Anwendungsbeispielen aus Ihrer Branche – benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Videos anschauen