Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuumschalter ermöglichen den sicheren Betrieb eines Vakuumkreises. Sie sind in elektronischer oder mechanischer Ausführung erhältlich. Schalter arbeiten in einem Messbereich von -1 bis 10 bar. Die Ausgänge der Vakuumschalter sind digital oder analog. Dank IO-Link-Schnittstelle und integriertem NFC-Chip können Daten aus dem Schalter ausgelesen und Messwerte einprogrammiert werden.
Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuumschaltern. Die Schalter inklusive aller relevanten Zubehörteilen können Sie bequem in unserem Online-Shop bestellen.
Weitere Informationen:
Produktprogramm an Vakuumschaltern
Mechanische Schalter sind besonders robust in ihrer Bauweise und zeichnen sich durch ihre universellen Einsatzmöglichkeiten aus. Das vorhandene Vakuum wird über eine Membran gemessen. Anschließend wird je nach Ausführung (elektromagnetisch oder pneumatisch) ein Mikroschalter bzw. Ventil betätigt. Die Vakuumschalter individuell auf die Prozessparameter einzustellen, können sie Schaltpunkte bei fest definierter Hysterese programmiert werden.
Elektronische Vakuumschalter zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise und eine große Genauigkeit bei Schaltprozessen und Wiederholungen. Die elektronischen Schalter sind mit einem digitalen Display ausgestattet, um den Komfort für den Bediener zu erhöhen. Schalter werden häufig bei Anwendungen eingesetzt in denen schnelle Schaltzeiten realisiert werden sollen.