Vakuumheber für die Brauerei

Produktanfrage

Erfahrene Systemberater unterstützen Sie bei der Auslegung der passenden Vakuum-Lösung für Ihre spezifische Anforderung.

Termin anfragen

Brauereigreifer Jumbo - Heben von Fässern und Flaschen leicht gemacht. 

In Brauereien müssen täglich viele Fässer, Kisten, Säcke und Kartons von Hand bewegt werden. Durch das häufige Heben und Ablegen bewegt eine Arbeitskraft oft mehrere Tonnen pro Tag. Die Folgen dieser hohen Intensität zeigen sich oft in Form von Muskel- und Skelett-Erkrankungen bei den Mitarbeitenden. Um diesen Auswirkungen vorzubeugen, empfiehlt die Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel den Einsatz von Hilfsmitteln zur ergonomischen Handhabung.

Schmalz bietet mit dem Vakuum-Schlauchheber Jumbo eine große Auswahl an passenden Hebehilfen, wie z. B. Fassgreifer oder Sackgreifer, für die Brauereibranche.

Anwendung

  • Häufiges und schnelles Heben und Bewegen von Fässern und anderen Werkstücken bis 300 kg
  • Kommissionieren von Flaschen, Fässern, Dosen oder Kartons
  • Heben und Drehen von Fässern sowohl von oben als auch von der Seite

Vorteile

  • Erhöhte Produktivität durch reduzierte Handhabungszeiten
  • Modular auswechselbare Greifer
  • Minimierung krankheitsbedingter Ausfallzeiten
  • Fässer um 180° drehbar

Greifer für die Brauereibranche

Fassgreifer

Zum Greifen von Fässern.

Sacksauggreifer

Zum Heben von Papier- und Kunststoffsäcken.

Sacksauggreifer mit Schürze

Für optimale Abdichtung auf Kunststoffsäcken.

Fassgreifer (L-Rahmen)

Zum Heben und Drehen von Fässern um 180°.

Doppelsauggreifer

Zum Heben von Kisten oder Kartons. Die Sauger sind entlang der Traverse stufenlos verstellbar.