Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mit dem Aufspannsystem SQC rüsten Sie Ihre Glasbearbeitungsmaschine von Bystronic* noch schneller. Das neu entwickelte, werkzeuglose Schnellwechselsystem bietet große Vorteile gegenüber den herkömmlichen Spannmöglichkeiten: Die Base kann auf dem Maschinentisch verbleiben und lediglich die Sauger oder die Abdeckung werden ausgetauscht. Das verkürzt Ihre Maschinenrüstzeit und lange Stillstandszeiten der kompletten Fertigung werden vermieden.
Glaswerkstücke wie Autoscheiben und Designglas lassen sich durch die hohe Reibkraft der Saugfläche mit hoher Qualität rundum schleifen. Neben quadratischen Saugflächen stehen jetzt auch runde zur Verfügung. Ihre Maschinenerstausrüstung von Bystronic* kann dadurch eins zu eins mit Schmalz-Saugern nachgerüstet werden, auch ein Mischbetrieb ist möglich.
Unsere Highlights...
Ihr Nutzen...
Um Ihren Maschinentisch umzurüsten, befestigen Sie erst die Base mit einer Hohlschraube. Diese kann permanent auf dem Maschinentisch verbleiben. Die Sauger lassen sich einfach auf die Base aufstecken, zum Abnehmen muss nur ein Druckknopf betätigt werden. Die Abdeckungen werden ebenfalls aufgesteckt und können, ähnlich wie bei einem Bajonettverschluss, verriegelt werden. Die Abdeckung dient dazu, ungenützte Vakuum-Anschlüsse bei Nichtbenutzung abzudecken und so dass System vor Verschmutzung zu schützen.
Aufstecken der Saugfläche auf die Hohlschraube
Herabnehmen der Saugfläche durch Drücken des Druckknopfs
Aufsetzen der Abdeckung zum Schutz vor Verschmutzung
Saugflächen-Geometrien zur Anpassung an das Werkstück
*Bystronic ist eine eingetragene und geschützte Marke. Die hier aufgelisteten Produkte wurden von der J. Schmalz GmbH passend für Maschinen dieses Herstellers entwickelt.